Roată de mână orificiu de montaj oțel inoxidabil A4 polișat 06274-0160X16
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Material: oțel inoxidabil 1.4401
Unitatea de vânzare
98,81 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
orificiu de montaj
DIN
DIN 950
Tip de produs
fără mâner
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Culoarea
corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
160
D2 = Orificiu de fixare
16H7
D7=filet
M10
L3=înălțime
40
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D3
32
L1
20
Număr de
spițe
3
UNSPSC Code
31162802
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
Oțel inoxidabil 1.4401..
Version
Jantă de roată întoarsă
și lustruită.
și lustruită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.