Piuţă de strângere cu 4 aripi oțel 06235-140
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
Unitatea de vânzare
48,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuţă de strângere cu 4 aripi
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
duroplast
D = Orificiu de fixare
14
D1
55
D2
30
D3
25
D4
10
H
38
H1
18
H2
10
L
99
UNSPSC Code
31162802
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
Roată transversală din oțel.
Butoane cu bilă din Duroplast.
Butoane cu bilă din Duroplast.
Version
Roată transversală brunată.
Butoane cu bile negre.
Butoane cu bile negre.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.