Piuţă de strângere cu 4 aripi oțel 06235-160
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
Sales unit
54,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Piuţă de strângere cu 4 aripi
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
duroplast
D = Orificiu de fixare
16
D1
65
D2
35
D3
30
D4
12
H
45
H1
20
H2
12
L
119
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Material
Roată transversală din oțel.
Butoane cu bilă din Duroplast.
Butoane cu bilă din Duroplast.
Version
Roată transversală brunată.
Butoane cu bile negre.
Butoane cu bile negre.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.