text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuţă de strângere cu 4 aripi
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
duroplast
D = Orificiu de fixare
20
D1
80
D2
44
D3
40
D4
14
H
56
H1
24
H2
16
L
150
UNSPSC Code
31162802
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
Roată transversală din oțel.
Butoane cu bilă din Duroplast.
Version
Roată transversală brunată.
Butoane cu bile negre.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem