Roată delta cap pătrat interior termoplastic negru-gri RAL 7021 06840-05006
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Apucare sigură și confortabilă
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Diferite variante de culoare, armate cu fibră de sticlă
Unitatea de vânzare
1,07 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată delta
Varianta 1
cap pătrat interior
Tip de produs
fără mâner
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
D1=Diametrul exterior
50
D2 = Orificiu de fixare
5
L3=înălțime
10
SW = lățimea cheii
6
D3
12,5
Dimensiune
1
L1
7,3
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
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.