text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată delta
Varianta 1
cap pătrat interior
Tip de produs
fără mâner
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
5
L3=înălțime
16
SW = lățimea cheii
8
D3
20
Dimensiune
3
L1
12
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
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem