Roată delta cap pătrat interior termoplastic roșu trafic RAL 3020 06840-080082
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Apucare sigură și confortabilă
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Diferite variante de culoare, armate cu fibră de sticlă
Unitatea de vânzare
1,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată delta
Varianta 1
cap pătrat interior
Tip de produs
fără mâner
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
roșu trafic RAL 3020
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
5
L3=înălțime
16
SW = lățimea cheii
8
D3
20
Dimensiune
3
L1
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.