text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
orificiu de montaj
Varianta 2
rotativ
DIN
DIN 950
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
aluminiu
D1=Diametrul exterior
200
D2 = Orificiu de fixare
22H7
L3=înălțime
45
D3≈
38
L1
24
Mâner
Mâner cu bilă
Număr de spițe
3
UNSPSC Code
31162802
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
Handwheel aluminium.
Fixed grip aluminium, centre pin black oxidised steel.
Revolving grip aluminium, centre pin trivalent blue passivated steel.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought