text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
DIN
DIN 950
Tip de produs
fără mâner
Materialul corpului de bază
aluminiu
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
10H7
L3=înălțime
29
B3
3
D3≈
24
L1
16
Mâner
fără mâner
Număr de spițe
3
T
11,4
UNSPSC Code
31162802
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
Roată de mână din aluminiu.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu strat de acoperire din plastic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem