text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
DIN
DIN 950
Tip de produs
fără mâner
Materialul corpului de bază
aluminiu
D1=Diametrul exterior
125
D2 = Orificiu de fixare
12H7
L3=înălțime
36
B3
4
D3≈
28
L1
18
Mâner
fără mâner
Număr de spițe
3
T
13,8
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Material
Roată de mână din aluminiu.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu strat de acoperire din plastic.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem