text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
fixed
DIN
DIN 950
Product type
fixed grip
Main material
grey cast iron
Component material
steel
D1=Outside diameter
160
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
40
B3
5
D3≈
32
Grip
Machine handle
L1
20
Number of spokes
3
T
16,3
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Material
Roată de mână din fontă cenușie.
Mâner sferic din oțel.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu strat de acoperire din plastic.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem