Roată de mână Orificiu de montaj cu canelură Fontă cenușie 06271-5315X26
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- stabil și durabil
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Unitatea de vânzare
125,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Varianta 2
rotativ
DIN
DIN 950
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
315
D2 = Orificiu de fixare
26H7
L3=înălțime
56
B3
8
D3≈
53
L1
33
Mâner
Mâner cu bilă
Număr de
spițe
5
T
29,3
UNSPSC Code
31162802
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
Roată de mână din fontă cenușie.
Mâner sferic din oțel.
Mâner sferic din oțel.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu strat de acoperire din plastic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.