Roată de mână orificiu de montaj Fontă cenușie 06271-0125X14
- Control element for positioning and adjusting shafts and spindles
- Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices
- For opening, closing and operating valves in fittings, machine tools
- stable and durable
- Wheel rim concentricity and axial run-out less than ISO tolerance (IT) 12
Unitatea de vânzare
€21.02
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
orificiu de montaj
DIN
DIN 950
Tip de produs
fără mâner
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
D1=Diametrul exterior
125
D2 = Orificiu de fixare
14H7
L3=înălțime
36
D3≈
28
L1
18
Mâner
fără mâner
Număr de
spițe
3
UNSPSC Code
31162802
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
Handwheel grey cast iron
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.