Roată de mână cu 2 spițe Orificiu de montaj cu canelură aluminiu 06277-1080X10
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Sales unit
12,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată de mână cu 2 spițe
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Tip de produs
fără mâner
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
10H7
L3=înălțime
28
B3
3
D3
24
L1
16
T
11,4
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Material
Aluminiu roată de mână cu spițe.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu spițe cu strat de acoperire din plastic.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.