Roată de mână cu 2 spițe Orificiu de montaj cu canelură aluminiu vopsit în câmp electrostatic în negru 06277-31250X22
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
- Mâner cilindric Duroplast, piesă axă din oțel galvanizat, vopsit în câmp electrostatic
Unitatea de vânzare
68,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână cu 2 spițe
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Tip de produs
Fixare cu mâner
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic în negru
Materialul
componentei
duroplast
D1=Diametrul exterior
250
D2 = Orificiu de fixare
22H7
L3=înălțime
51
B3
6
D3
48
L1
28
T
24,8
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu roată de mână cu spițe.
Mâner cilindru Duroplast PF 31-DIN 7708, negru, parte osie din oțel galvanizat.
Mâner cilindru Duroplast PF 31-DIN 7708, negru, parte osie din oțel galvanizat.
Version
Vopsit în câmp electrostatic în negru.
Jantă de roată întoarsă.
Jantă de roată întoarsă.
On request
Butuci cu locaș pătrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.