2-Spoke handwheel reamed hole aluminium black powder-coated 06277-21160X14
- Control element for positioning and adjusting shafts and spindles
- Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices
- For opening, closing and operating valves in fittings, machine tools
- Wheel rim concentricity and axial run-out less than ISO tolerance (IT) 12
- Cylinder grip thermoset, grip pin galvanised steel, powder-coated
Unitatea de vânzare
€30.65
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână cu 2 spițe
Varianta 1
orificiu de montaj
Tip de produs
Fixare cu mâner
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic în negru
Materialul
componentei
duroplast
D1=Diametrul exterior
160
D2 = Orificiu de fixare
14H7
L3=înălțime
39
D3
40
L1
20
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Handwheels aluminium.
Cylinder grip black thermoset PF 31-DIN 7708, centre pin galvanised steel.
Cylinder grip black thermoset PF 31-DIN 7708, centre pin galvanised steel.
Version
Black, powder-coated.
Wheel rim turned.
Wheel rim turned.
On request
Hubs with square socket.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.