text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână cu 2 spițe
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic în negru
Materialul componentei
duroplast
D1=Diametrul exterior
125
D2 = Orificiu de fixare
14H7
L3=înălțime
33,5
B3
5
D3
31
L1
18
T
16,3
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu roată de mână cu spițe.
Mâner cilindru Duroplast PF 31-DIN 7708, negru, parte osie din oțel galvanizat.
Version
Vopsit în câmp electrostatic în negru.
Jantă de roată întoarsă.
On request
Butuci cu locaș pătrat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem