2-Spoke handwheel reamed hole aluminium black powder-coated 06277-01080X10
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Unitatea de vânzare
€11.59
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână cu 2 spițe
Varianta 1
orificiu de montaj
Tip de produs
fără mâner
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic în negru
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
10H7
L3=înălțime
28
D3
24
L1
16
UNSPSC Code
31162803
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
Spoked handwheels aluminium.
Version
Black, powder-coated.
Wheel rim turned.
Wheel rim turned.
On request
Hubs with square socket.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.