text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână cu 2 spițe
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul corpului de bază
poliamidă
Materialul componentei
poliamidă
D1=Diametrul exterior
159
D2 = Orificiu de fixare
14H7
L3=înălțime
55
A
65
B3
5
D3
40
D4
25
H
31
L
126
L1
24
L2
71
L4
59
T
16,3
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Roată de mână din poliamidă întărită și stabilizată.
Dop central din poliamidă.
Bucșă de trecere și inserție filetată pentru mânerul cilindrului din oțel.
Version
Roată de mână rezistentă la ulei și grăsime, negru (RAL 9011), satinat.
Bujie centrală gri (RAL 7035).
Bucșă de trecere și inserție filetată pentru mânerul cilindrului reversibil, brunat.
On request
Alte culori de dop,
variante de execuție speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought