Roată de mână cu 2 spițe Orificiu de montaj cu canelură poliamidă 06255-5080X08
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Variantă: fără canelură și cu canelură
Unitatea de vânzare
14,09 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână cu 2 spițe
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
poliamidă
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
8H7
L3=înălțime
34
A
30
B3
2
D3
24,5
D4
20
H
20
H2
16
L
85
L1
20
L2
51
T
9
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Roată de mână din poliamidă întărită și stabilizată.
Dop central din poliamidă.
Bucșă de trecere din oțel.
Inserție filetată pentru mânerul cilindrului din alamă.
Dop central din poliamidă.
Bucșă de trecere din oțel.
Inserție filetată pentru mânerul cilindrului din alamă.
Version
Roată de mână rezistentă la ulei și grăsime, negru (RAL 9011), satinat.
Bujie centrală gri (RAL 7035).
Bucșă de trecere, brunată.
Bujie centrală gri (RAL 7035).
Bucșă de trecere, brunată.
On request
Alte culori de dop,
variante de execuție speciale.
variante de execuție speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.