text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână cu 2 spițe
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul corpului de bază
poliamidă
Materialul componentei
poliamidă
D1=Diametrul exterior
198
D2 = Orificiu de fixare
16H7
L3=înălțime
60
A
82
B3
5
D3
51
D4
26
H
31
H2
17,5
L
141
L1
32
L2
81
T
18,3
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Roată de mână din poliamidă întărită și stabilizată.
Dop central din poliamidă.
Bucșă de trecere din oțel.
Inserție filetată pentru mânerul cilindrului din alamă.
Version
Roată de mână rezistentă la ulei și grăsime, negru (RAL 9011), satinat.
Bujie centrală gri (RAL 7035).
Bucșă de trecere, brunată.
On request
Alte culori de dop,
variante de execuție speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought