Roată de mână cu disc orificiu de montaj aluminiu vopsit în câmp electrostatic în negru 06275-01250X22
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Unitatea de vânzare
59,54 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână cu disc
Varianta 1
orificiu de montaj
Tip de produs
fără mâner
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic în negru
D1=Diametrul exterior
250
D2 = Orificiu de fixare
22H7
L3=înălțime
49
D3
50
L1
28
UNSPSC Code
31162803
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
Roată de mână cu disc din aluminiu.
Version
Vopsit în câmp electrostatic în negru.
Jantă de roată întoarsă.
Jantă de roată întoarsă.
On request
Butuci cu locaș pătrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.