text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână cu disc
Varianta 1
orificiu de montaj
Tip de produs
Fixare cu mâner
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
duroplast
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
10H7
L3=înălțime
31
D3
26
L1
16
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Roată de mână cu disc din aluminiu.
Mâner cilindru Duroplast PF 31-DIN 7708, negru, parte osie din oțel galvanizat.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
Rulajul radial și axial al jantei de roată sub IT 12.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu disc cu strat de acoperire din plastic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought