Roată de mână cu disc orificiu de montaj aluminiu 06275-2250X24
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
- Mâner cilindric Duroplast, piesă axă din oțel galvanizat, cilindrul roții lustruit
Unitatea de vânzare
67,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână cu disc
Varianta 1
orificiu de montaj
Tip de produs
Fixare cu mâner
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
duroplast
D1=Diametrul exterior
250
D2 = Orificiu de fixare
24H7
L3=înălțime
49
D3
50
L1
28
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Roată de mână cu disc din aluminiu.
Mâner cilindru Duroplast PF 31-DIN 7708, negru, parte osie din oțel galvanizat.
Mâner cilindru Duroplast PF 31-DIN 7708, negru, parte osie din oțel galvanizat.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
Rulajul radial și axial al jantei de roată sub IT 12.
Rulajul radial și axial al jantei de roată sub IT 12.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu disc cu strat de acoperire din plastic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.