text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână cu disc
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Tip de produs
fără mâner
Materialul corpului de bază
aluminiu
D1=Diametrul exterior
200
D2 = Orificiu de fixare
18H7
L3=înălțime
46
B3
6
D3
50
L1
24
T
20,8
UNSPSC Code
31162803
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
Roată de mână cu disc din aluminiu.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
Rulajul radial și axial al jantei de roată sub IT 12.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu disc cu strat de acoperire din plastic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem