text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână cu disc
Varianta 1
cu orificiu central
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
203,2
L3=înălțime
45,7
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D2
22,1
D3
45,7
L1
24,13
L2
14,22
L4
76,2
Mâner
Mâner, rotativ
UNSPSC Code
31162803
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
Oțel inoxidabil 1.4301..

Version
răsucit, lucios.
Butuc cu gaură de centrare.
On request

Oțel inoxidabil 1.4401.

Oțel inoxidabil 1.4404.

Oțel inoxidabil 1.4571.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought