Roată de mână cu disc cu orificiu central oțel inoxidabil lucios 06276-01-4254X00
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Material: oțel inoxidabil 1.4301
- Alte versiuni din oțel inoxidabil la cerere
Unitatea de vânzare
245,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână cu disc
Varianta 1
cu orificiu central
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
254
L3=înălțime
50,8
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D2
22,1
D3
50,8
L1
26,67
L2
15,75
L4
76,2
Mâner
Mâner, rotativ
UNSPSC Code
31162803
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
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
răsucit, lucios.
Butuc cu gaură de centrare.
Butuc cu gaură de centrare.
On request
Oțel inoxidabil 1.4401.
Oțel inoxidabil 1.4404.
Oțel inoxidabil 1.4571.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.