text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână cu disc
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
DIN
similar DIN 950
Tip de produs
fără mâner
Materialul corpului de bază
aluminiu
D1=Diametrul exterior
250
D2 = Orificiu de fixare
26H7
L3=înălțime
61
B3
8
D3
49
L1
28
T
29,3
UNSPSC Code
31162803
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
Roată de mână din aluminiu.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu disc cu strat de acoperire din plastic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought