text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Tablă de oțel
Varianta 2
Pătrat
Materialul corpului de bază
oțel
Culoarea corpului de bază
negru RAL 9005
D1=Diametrul exterior
60
L3=înălțime
12
L1
8,5
Număr de spițe
3
UNSPSC Code
31162802
V
6
V1
5,9
V2
6,15
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
Oțel.
Version
Acoperit cu pulbere neagră RAL 9005, roșu foc RAL 3000 sau galvanizat, pasivat albastru.
Note
Adecvat în special pentru supapele de închidere. Roțile de mână sunt realizate dintr-o singură bucată. Roata de mână este întărită în zona butucului printr-un proces special de formare. Butucul de formă conică permite instalarea ușoară și asigură o fixare sigură și fermă pe pătrat.
Drawing reference
1) Pătrat la arbore
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem