text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Varianta 2
fără orificiu transversal
Formă
C
Tipul de formă
Orificiu de montaj cu canelură
Tip de produs
fără mâner
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
gri negru
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
10H7
L3=înălțime
37,5
A1
2,5
B3
3
D
25
D3
19
Dimensiune
1
H
17,5
L1
13
Mâner
fără mâner
T
11,4
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Material

Corp de bază al roții de mână din termoplastic..

Butuc din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem