text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Varianta 2
cu orificiu transversal
Formă
B
Tipul de formă
Gaură de montare cu canelură, cu gaură transversală
Tip de produs
fără mâner
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
gri negru
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
brunată
D1=Diametrul exterior
125
D2 = Orificiu de fixare
12H7
L3=înălțime
53
A1
4
B3
4
D
35
D3
25
D7
M6
Dimensiune
3
H
23,5
H2
7,5
L1
18,5
Mâner
fără mâner
T
13,8
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
Corp de bază al roții de mână din termoplastic..

Butuc din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem