Elemente de legătură și de fixare de la norelem
Ce este un element de fixare?
Alegerea corectă a materialelor: elemente de fixare din oțel inoxidabil, aluminiu sau material plastic
Diferitele tipuri de elemente de fixare de la norelem
Achiziționați elementul de fixare potrivit pentru situațiile dumneavoastră de utilizare
Elemente de legătură și de fixare de la norelem
În industrie, în industria constructoare de mașini sau în sectorul construcțiilor, elementele de fixare sunt piese de legătură esențiale. Gama de produse norelem oferă o selecție bogată de elemente de fixare din diverse familii de produse, printre care:
- Piulițe, șuruburi, șaibe suport, elemente de siguranță
- Piulițe cu fantă
- Șuruburi de presiune, șuruburi de presiune cu bilă
- Graifere, plăci de sprijin
- Știfturi filetate
- Mânere de torsiune, șuruburi de torsiune
- Inserții filetate
- Puncte de ancorare
- Cârlige pentru încărcături
- Inele de fixare, inele de reglare
- Cleme
Elementele de fixare sunt disponibile în diverse materiale și variante.
norelem oferă elemente de fixare din oțel inoxidabil, din metal și materiale plastice tehnice, pentru a răspunde cerințelor privind rezistența, rezistența la coroziune și greutatea. Astfel, există elementul de fixare potrivit pentru orice mediu, de la industria constructoare de mașini până la construcțiile metalice.
Ce este un element de fixare?
Termenul „element de fixare” cuprinde o gamă largă de elemente, precum șuruburi, șuruburi filetate, dar și cârlige pentru încărcături și inele de fixare. Scopul principal al tuturor elementelor este însă același: elementele de fixare servesc la realizarea legăturilor mecanice în cadrul asamblării structurilor sau la instalarea componentelor sistemelor. Astfel, elementele de fixare servesc la îmbinarea, fixarea și poziționarea construcțiilor, pieselor de lucru sau componentelor. În acest context, elementele de fixare formează, de regulă, o îmbinare detașabilă, care poate fi separată fără a deteriora piesele existente.
Utilizarea elementelor de fixare este diversă și extinsă, deoarece acestea sunt folosite în aproape toate domeniile construcției de mașini și instalații, precum și în proiectare, asamblare și întreținere. Având în vedere diversitatea domeniilor de utilizare, este esențial ca elementele de fixare să fie realizate dintr-un material adecvat. Astfel se poate asigura că elementele de fixare completează în siguranță construcția.
Alegerea corectă a materialelor: elemente de fixare din oțel inoxidabil, aluminiu sau material plastic
Alegerea materialului joacă un rol esențial în cazul elementelor de fixare, deoarece, în funcție de domeniul de aplicare, sunt necesare elemente de fixare realizate din diverse materiale.
Elemente de fixare din oțel și metal
Oțelul este unul dintre cele mai utilizate materiale pentru elementele de fixare. Acesta oferă o rezistență foarte ridicată și o capacitate de încărcare mecanică fiabilă. Astfel, elementele de fixare din oțel sunt ideale pentru construcții industriale, industria constructoare de mașini sau operațiuni de asamblare care implică forțe mari. Elementele de fixare din metal sunt disponibile în diferite clase de rezistență, acoperind astfel o gamă largă de aplicații.
Elemente de fixare din oțel inoxidabil
Elementele de fixare drepte, din oțel inoxidabil sunt adesea alese atunci când protecția împotriva coroziunii joacă un rol important. Elementele de fixare din oțel inoxidabil, disponibile în diferite clase de calitate, sunt utilizate în aplicații în care este importantă o protecție ridicată împotriva coroziunii, cum ar fi, de exemplu, în industria alimentară, în aplicații în aer liber și oriunde umiditatea, substanțele chimice sau cerințele de igienă joacă o rolă importantă.
Elemente de fixare din material plastic
Elementele de fixare din material plastic se remarcă prin greutatea redusă și rezistența chimică ridicată. Materialele plastice utilizate pentru elementele de fixare, precum POM sau alte materiale plastice, sunt deosebit de ușoare, rezistente la coroziune și au proprietăți bune de alunecare.
Elemente de fixare din aluminiu
Elementele de fixare din aluminiu se remarcă prin greutatea redusă și rezistența ridicată. Sunt ideale pentru construcții ușoare.
Elementele de fixare de la norelem respectă standardele DIN, ISO și EN, îndeplinind astfel cele mai înalte cerințe în materie de precizie, siguranță și interschimbabilitate. Datorită faptului că sunt realizate conform standardelor, elementele de fixare pot fi integrate fără probleme în construcțiile existente sau utilizate ca piese de schimb.
Diferitele tipuri de elemente de fixare de la norelem
Elementele de fixare pot diferi în funcție de cerințe, modul de funcționare și domeniul de utilizare. De aceea, norelem oferă o gamă largă de elemente diverse, perfect adaptate nevoilor și cerințelor dumneavoastră.
Șuruburi și elemente de fixare
Șuruburile și elementele de fixare se numără printre cele mai importante piese standardizate și elemente de fixare utilizate în industria constructoare de mașini, în proiectare și în asamblare. Acestea servesc la îmbinarea, fixarea sau poziționarea în siguranță a componentelor. Pe lângă șuruburile clasice, din această categorie fac parte și piulițele, șaibele, elementele de fixare, precum și elemente speciale, cum ar fi șuruburile filetate sau inserțiile filetate.
Acestea permit realizarea unor îmbinări detașabile și reutilizabile, utilizate în aproape toate aplicațiile tehnice.
La norelem vă oferim o gamă largă de forme de cap și de filet.
Piulițele și șaibele servesc la distribuirea sarcinii, fixare și stabilizare, în timp ce elementele de siguranță împiedică slăbirea îmbinării.
Șuruburile filetate permit fixarea compactă, cu precizie, iar inserțiile filetate sunt ideale pentru întărirea sau repararea filetelor.
Șuruburile și elementele de fixare din catalogul nostru sunt disponibile din oțel, oțel inoxidabil, alamă, aluminiu sau material plastic și respectă diverse standarde industriale.
Elemente de poziționare și fixare
Piulițele cu fantă sunt piese standardizate utilizate pentru fixări flexibile, poziționarea și ghidajul precis al componentelor și care pot fi înlocuite cu ușurință. În gama noastră de produse norelem veți găsi o selecție bogată de piulițe cu fantă rabatabile, piulițe cu fantă în T, precum și piulițe pentru caneluri în T conform standardului DIN 508
Inelele de fixare și de reglare sunt elemente importante în domeniul mecanicii și sunt utilizate pentru fixarea axială pe arbori și pe tije. În multe situații se utilizează inele de reglare din oțel inoxidabil, deoarece acestea sunt deosebit de durabile și robuste.
Clemele sunt elemente de fixare ideale pentru țevi, în special pentru fixarea în siguranță a țevilor, conductelor și furtunurilor. Pentru o fixare în siguranță, acestea sunt disponibile cu o singură eclisă sau cu două eclise.
Fiecare element se montează ușor, chiar și în cazul instalărilor ulterioare, și este disponibil din oțel, oțel inoxidabil, aluminiu și alte materiale. Astfel, acestea pot fi utilizate în mod universal în industria constructoare de mașini, al construcției de dispozitive și în domeniul automatizării.
Elemente de strângere și de presiune
Această categorie de elemente de fixare servește la transmiterea precisă a forței în timpul strângerii și al fixării. Sunt ideale pentru fixarea pieselor de prelucrat, construcția dispozitivelor și suporturi de măsurare.
Gama de produse norelem cuprinde șuruburi de presiune, precum și șuruburi de presiune cu bilă, în diverse variante. Șuruburile de presiune permit susținerea și elementele de fixare delicate a structurilor, în timp ce șuruburile de presiune cu bilă pot exercita o presiune punctuală precisă și sunt utilizate în principal pentru fixarea pieselor de prelucrat.
Datorită vârfurilor striate din metal dur, sudate prin lipire, gripperele sunt potrivite pentru montarea în brațe de strângere, sisteme de prindere și suporturi oscilante. Chiar și în cazul unor neregularități ale suprafeței, acest lucru permite transmiterea unor cupluri maxime.
Plăcile de sprijin din metal dur asigură suprafețe de sprijin stabile și rezistente la uzură, care pot fi utilizate în diverse moduri pentru fixarea pieselor de lucru.
Astfel, elementele de prindere și de presiune sunt ideale pentru fixarea pieselor de lucru, construcția de dispozitive și suporturi de măsurare.
Mânere de torsiune și șuruburi de torsiune
Mânerele de torsiune și șuruburile de torsiune permit aplicarea unui cuplu de strângere definit și controlat, protejând astfel componentele împotriva suprasolicitării și a deteriorării.
În cazul șuruburilor de torsiune cu funcție de limitare integrată, presiunea poate fi reglată prin intermediul șuruburilor filetate situate în capul șurubului.
Atât mânerele de torsiune, cât și șuruburile de torsiune sunt importante pentru situațiile de utilizare care implică îmbinări cu șuruburi critice pentru siguranță. Acestea sunt utilizate frecvent în industria electrică, în industria constructoare de mașini, în industria aeronautică sau în industria auto.
Dispozitive de ridicare și de preluare a sarcinii
Punctele de ancorare și cârligele pentru încărcături sunt componente importante în tehnica de fixare și de ridicare, deoarece asigură preluarea în siguranță a sarcinii în timpul ridicării, al transportului sau al poziționării componentelor. Sunt deosebit de practice șuruburile cu cap inelar rotative, care permit manevrarea ușoară și flexibilă. Cârligele de ridicare rotative cu dimensiuni precum M12 sau M16 oferă o soluție sigură de fixare a încărcăturilor și sunt disponibile și ca cârlige de ridicare rotative.
Cârlige pentru încărcături sunt disponibile în diverse forme. Se remarcă prin materialele robuste din care sunt fabricate și sunt testate pentru operațiuni industriale de ridicare. Din acest motiv, ele sunt esențiale pentru asamblare, logistică, întreținere și industria constructoare de mașini:
- Cârlige pentru încărcături,
- Cârlige pentru încărcături de siguranță,
- Cârlige de scurtare,
- Cârlige cu urechi și
- Elemente de legătură din clasa de calitate 10
Achiziționați elementul de fixare potrivit pentru situațiile dumneavoastră de utilizare
Alegerea elementelor de fixare adecvate depinde întotdeauna de respectiva situație de utilizare, de solicitări și de condițiile de mediu. Factori precum materialul, tipul filetului, dimensiunile, precum și forța de susținere sau de fixare necesară sunt decisivi în acest sens.
Indiferent dacă doriți să asamblați componente în mod tradițional prin îmbinare cu șuruburi, să le poziționați cu precizie, să le fixați în siguranță sau să ridicați sarcini grele, norelem vă oferă soluția potrivită pentru fiecare sarcină. Datorită gamei vaste de șuruburi, piulițe, piulițe cu fantă, blocuri de fixare, elemente de presiune și de strângere, precum și componente de prindere și de susținere a sarcinii, veți găsi exact elementul de fixare care completează în mod fiabil construcția dumneavoastră și îndeplinește în mod optim cerințele dumneavoastră.