Disc de prindere rotund oțel alb lăcuit 09141-301
- Utilizare pe suprafețe nemagnetice
- Autoadeziv
- Stabilitate ridicată
- Rezistent la coroziune
Unitatea de vânzare
1,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc de prindere
Varianta 1
rotund
Varianta 2
auto-adeziv
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lăcuit
Culoarea
corpului de bază
alb
D=Diametrul exterior
30±0,1
H=înălțime
1±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
Product description
Discurile de fixare sunt utilizate în cazul materialelor nemagnetice. Astfel, ele constituie o suprafață de fixare pentru magneți și asigură o fixare durabilă a acestora în diverse utilizări.
Material
Oțel.
Version
vopsit în alb.
Suprafața de fixare este zincată.
Suprafața de fixare este zincată.
Note
Suprafața autoadezivă este realizată din spumă de polietilenă, ceea ce îi conferă o rezistență ridicată la rupere și o aderență puternică.
Înainte de aplicare, suprafața trebuie curățată temeinic de praf și murdărie.
Înainte de aplicare, suprafața trebuie curățată temeinic de praf și murdărie.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.