Disc de prindere dreptunghiular oțel zincat 09142-552525
- Utilizare pe suprafețe nemagnetice
- Montare rapidă datorită găurii adâncite
- Stabilitate ridicată
- Rezistent la coroziune
Unitatea de vânzare
3,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc de prindere
Varianta 1
dreptunghiular
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
25±0,1
D1 = Orificiu de fixare
5±0,1
H=înălțime
2,5±0,1
L=lungime
55±0,1
D2
8,4±0,1
L1
42,5±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
Product description
Discurile de fixare sunt utilizate în cazul materialelor nemagnetice. Astfel, ele constituie o suprafață de fixare pentru magneți și asigură o fixare durabilă a acestora în diverse utilizări.
Material
Oțel.
Version
zincat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.