text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc de prindere
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1 = Orificiu de fixare
5,7±0,1
D=Diametrul exterior
17±0,1
H=înălțime
2±0,1
D2
8,3±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
Discurile de fixare sunt utilizate în cazul materialelor nemagnetice. Astfel, ele constituie o suprafață de fixare pentru magneți și asigură o fixare durabilă a acestora în diverse utilizări.
Material
Oțel.
Version
zincat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem