Disc de prindere rotund oțel zincat 09140-453
- Utilizare pe suprafețe nemagnetice
- Montare rapidă datorită găurii adâncite
- Stabilitate ridicată
- Rezistent la coroziune
Unitatea de vânzare
2,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc de prindere
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1 = Orificiu de fixare
6,4±0,1
D=Diametrul exterior
45±0,1
H=înălțime
3±0,1
D2
10,7±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
Discurile de fixare sunt utilizate în cazul materialelor nemagnetice. Astfel, ele constituie o suprafață de fixare pentru magneți și asigură o fixare durabilă a acestora în diverse utilizări.
Material
Oțel.
Version
zincat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.