text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Sferă magnetică de fixare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
argintiu
Materialul componentei
Neodym
D=Diametru
160
D1
218
Forța adezivă N
100
H
164
Pasul stâlpului
1,5+0,5
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bilă din aluminiu.
Mandrină magnetică din neodim, corp bază din oțel.
Inel de montare din oțel căptușit cu piele.
Version
anodizat.
Inel de prindere nichelat chimic.
Note
Bilele magnetice sunt utilizate pentru a menține componentele în poziția optimă de lucru în timpul operațiilor de lustruire, asamblare și sudare cu laser. În funcție de geometria piesei prelucrate și de greutate, unghiul de pivotare poate fi reglat până la 90°. Mandrina magnetică de prindere poate fi pornită și oprită cu ajutorul cheii hexagonale cu mâner în T, inclusă în setul de livrare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem