Magnet Magnet U AlNiCo roșu lăcuit 09100-02
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, construcții de instalații
- Interval de temperatură până la 450 °C
Unitatea de vânzare
21,28 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Magnet U
Varianta 2
dreptunghiular
Materialul
corpului de bază
AlNiCo
Suprafața
corpului de bază
lăcuit
Culoarea
corpului de bază
roșu
B=lățime
40
D1 = Orificiu de fixare
5
H=înălțime
25
L=lungime
25
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Dimensiune
2
Forța adezivă
N
90
Nr. UN
2807
Temperatură*
max. °C
450
Tip montaj
Gaură
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Miez magnetic AlNiCo.
Version
vopsea
Note
Magneți în U cu forță de aderență ridicată. Sistem nelubrifiat. Magneții sunt furnizați cu o placă de protecție zincată și sunt utilizați pentru susținere, sortare și ridicare.
Mărimile 1, 2 și 3 au o singură gaură de fixare în centru.
Mărimile 1, 2 și 3 au o singură gaură de fixare în centru.
Temperature range
max. 450 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.