text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Magnet U
Varianta 2
dreptunghiular
Materialul corpului de bază
AlNiCo
Suprafața corpului de bază
lăcuit
Culoarea corpului de bază
roșu
B=lățime
70
D1 = Orificiu de fixare
8
H=înălțime
41
L=lungime
57
A
38
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Dimensiune
5
Forța adezivă N
320
Nr. UN
2807
Temperatură* max. °C
450
Tip montaj
Gaură
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Miez magnetic AlNiCo.
Version
vopsea
Note
Magneți în U cu forță de aderență ridicată. Sistem nelubrifiat. Magneții sunt furnizați cu o placă de protecție zincată și sunt utilizați pentru susținere, sortare și ridicare.
Mărimile 1, 2 și 3 au o singură gaură de fixare în centru.
Temperature range
max. 450 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem