Picior al stativului magnetic de măsurare 09210-01
- Poate fi folosit ca magnet de susținere, trepied, diamante de lustruit etc.
- Comutator de pornire/oprire
- Suprafață negru
Unitatea de vânzare
51,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior al stativului magnetic de măsurare
A=lungime
61
B=lățime
50
C=înălțime
55
D=filet
M8X8
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
E
25
F
29
Forța adezivă
N
600
Nr. UN
2807
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Picioare magnetice permanentă cu forță de aderență mare. Comutare pornit-oprit, suprafață neagră.
Note
Picioarele magnetice permanente se folosesc pentru dispozitive, ca magneți de fixare, stative, diamante de tragere etc.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.