text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ridicătoare magnetică
Materialul corpului de bază
plastic
Materialul componentei
alamă
D1=diametru
8
L5=lungime
450
A
2
D
6
Dimensiune
1
Forța adezivă N
5
H
4
T
0,5
UNSPSC Code
27112104
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
Magnet permanent puternic cu furtun flexibil din alamă și mâner din plastic negru. Suprafață cromată.
Note
Ridicătoarele magnetice sunt utilizate în principal pentru a îndepărta sau a localiza piesele de oțel în locuri inaccesibile.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem