Ridicătoare magnetică plastic 09150-04
- Pentru locuri inaccesibile
- Magneți permanenți
- Suprafață cromată
Unitatea de vânzare
28,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ridicătoare magnetică
Materialul
corpului de bază
plastic
Materialul
componentei
alamă
D1=diametru
19
L5=lungime
520
A
9
D
17
Dimensiune
4
Forța adezivă
N
30
H
10
T
1,5
UNSPSC Code
27112104
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
Magnet permanent puternic cu furtun flexibil din alamă și mâner din plastic negru. Suprafață cromată.
Note
Ridicătoarele magnetice sunt utilizate în principal pentru a îndepărta sau a localiza piesele de oțel în locuri inaccesibile.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.