Sistem cu magneți de fixare cu disc de prindere NdFeB 09050-3512
- Bară plată cu magnet
- Domenii de utilizare: fabricarea mobilierului, electronica, construcția de aparate și industria automobilelor
Unitatea de vânzare
3,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Sistem cu magneți de fixare
Varianta 1
cu disc de prindere
Materialul
corpului de bază
NdFeB
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
nichelată
B=lățime
12
D1 = Orificiu de fixare
4,5
H=înălțime
2,2
L=lungime
35
B1
15
D2
7
D3
4,5
D4
7
Forța adezivă
N
40
H1
1,2
L1
25
L2
35
L3
25
Temperatură*
max. °C
80
UNSPSC Code
27112104
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
Bară și șaibă, din oțel.
Magnet NdFeB (neodim).
Magnet NdFeB (neodim).
Version
Bară și șaibă, nichelate.
Note
Încuietoare magnetică pentru uși și clapete. Sistemul cu magneți de fixare poate fi montat la suprafață sau încastrat.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
1) Disc de prindere:
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.