Magnet Magnet de tip buton AlNiCo roșu lăcuit 09098-02
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, construcții de instalații
- Interval de temperatură până la 450 °C
Sales unit
3,86 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
Button magnet
Version 2
round
Main
material
AlNiCo
Surface finish
body
painted
Main
colour
red
D1=Fastening hole
5,1
D=outside diameter
19
H=Height
13
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
bore
Magnetic
force
N
19
Temperature*
max. °C
450
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Miez magnetic AlNiCo.
Version
vopsea
Note
Suprafață adezivă împărțită cu orificiu de montare continuu. Sistem neecranat. Magneții butoane cu suprafață despicată sunt utilizați în principal pentru scopuri de laborator, măsurători și pentru ținerea obiectelor metalice.
Temperature range
max. 450 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.