Magnet Magnet de tip buton AlNiCo roșu lăcuit 09098-03
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, construcții de instalații
- Interval de temperatură până la 450 °C
Unitatea de vânzare
6,67 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Magnet de tip buton
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
AlNiCo
Suprafața
corpului de bază
lăcuit
Culoarea
corpului de bază
roșu
D1 = Orificiu de fixare
5,1
D=Diametrul exterior
25
H=înălțime
16
Forța adezivă
N
29
Temperatură*
max. °C
450
Tip montaj
Gaură
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Miez magnetic AlNiCo.
Version
vopsea
Note
Suprafață adezivă împărțită cu orificiu de montare continuu. Sistem neecranat. Magneții butoane cu suprafață despicată sunt utilizați în principal pentru scopuri de laborator, măsurători și pentru ținerea obiectelor metalice.
Temperature range
max. 450 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.