Magnet rotund NdFeB 09067-11-13
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 150 °C
- Montaj: injectare, înșurubare sau lipire
- Sistem ecranat
Sales unit
6,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Magnet
Varianta 1
rotund
Varianta 2
cu suprafață magnetică prelucrabilă
Materialul
corpului de bază
NdFeB
Componenta
suprafeței
șlefuit
D=Diametrul exterior
13
H=înălțime
20
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Distanța față de
pereții
de fier mm
2,5
Forța adezivă
N
49
Forța adezivă
la H2 max.
N
66
H1
6
H2
5
Nr. UN
2807
Temperatură*
max. °C
150
Tip montaj
fără
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din alamă.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Note
Design neted, sistem ecranat. Suporturile de tijă din neodim nu trebuie în niciun caz apăsate direct în fier, altfel va exista o pierdere a forței de adeziv din cauza unui scurtcircuit magnetic. Diametrul „D” șlefuit cu toleranță de montare h6.
Dispozitivele de prindere pot fi scurtate sau prelucrate după dimensiunile „H1 și H2”.
Dispozitivele de prindere pot fi scurtate sau prelucrate după dimensiunile „H1 și H2”.
Temperature range
max. 150 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.