text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
rotund
Varianta 2
cu suprafață magnetică prelucrabilă
Materialul corpului de bază
NdFeB
Componenta suprafeței
șlefuit
D=Diametrul exterior
16
H=înălțime
20
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Distanța față de pereții de fier mm
3
Forța adezivă N
94
Forța adezivă la H2 max. N
108
H1
2
H2
6
Nr. UN
2807
Temperatură* max. °C
150
Tip montaj
fără
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din alamă.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Note
Design neted, sistem ecranat. Suporturile de tijă din neodim nu trebuie în niciun caz apăsate direct în fier, altfel va exista o pierdere a forței de adeziv din cauza unui scurtcircuit magnetic. Diametrul „D” șlefuit cu toleranță de montare h6.

Dispozitivele de prindere pot fi scurtate sau prelucrate după dimensiunile „H1 și H2”.
Temperature range
max. 150 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem