text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Electromagnet
Varianta 2
dreptunghiular
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
40
G=filet
M8
H=înălțime
35
L=lungime
500
-
2
Forța adezivă N
6600
H1
15
L1
100
L2
300
Putere nominală W
40
Tensiune nominală V c.c.
24
Tip montaj
filet interior
UNSPSC Code
27112104
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
Carcasă, din oțel.
Corp de bobină, din plastic.
Note
Electromagneții funcționează cu curent continuu. Acest lucru generează un câmp magnetic prin bobina din miez. După oprirea tensiunii, câmpul de forță dispare din nou.

Electromagneții sunt fixați cu ajutorul filetelor de pe spate. Numărul de găuri filetate diferă. Distanța L2 este distanța respectivă dintre găurile filetate.
Conexiunea de alimentare cu tensiune se realizează printr-un conector de tip ventil DIN în conformitate cu EN 175301-803 (anterior DIN 43650). Pinii sunt instalați pe acesta pentru a atașa direct firele de liță.

Forțele de strângere specificate pot fi mai mici în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței materialului.
Technical Data
Tensiune: 24 V CC.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 180 °C (clasă de izolație H).
Durată de pornire: 100 %.
Application
Electromagneții sunt utilizați pentru a susține, sprijini și fixa piese feromagnetice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought