Magnet Electromagnet permanent oțel 09132-032029
- Bobină magnetică
- Durată lungă de viață
- Consumă puțină energie
- Domenii de utilizare: construcția de mașini, construcții de dispozitive, tehnologie de automatizare, tehnologie de siguranță
Unitatea de vânzare
54,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Electromagnet permanent
Varianta 2
rotund
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
D=Diametrul exterior
32
G=filet
M5
H=înălțime
29
-
250
B
11,5
D1
6
Forța adezivă
N
180
H1
19
H2
7
Putere nominală
W
14,4
Tensiune nominală
V c.c.
24
Tip montaj
filet interior
UNSPSC Code
27112104
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
Carcasă, din oțel.
Corp de bobină, din plastic.
Magnet permanent din ferită dură sau NdFeB.
Corp de bobină, din plastic.
Magnet permanent din ferită dură sau NdFeB.
Note
Electromagneții permanenți pot fixa piesele de lucru în mod permanent. Prin alimentarea cu curent (curent continuu), bobina din miez neutralizează câmpul magnetic sau poate crește forța de fixare (în funcție de sensul curentului). Lița roșie indică polul pozitiv (+), iar lița maro indică polul negativ (-). După oprire, efectul este anulat din nou.
Fixarea electromagneților permanenți se realizează prin filetul de pe partea din spate. Conectarea la curent se face prin lițele libere.
Forțele de fixare indicate pot fi mai mici, în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței piesei.
Fixarea electromagneților permanenți se realizează prin filetul de pe partea din spate. Conectarea la curent se face prin lițele libere.
Forțele de fixare indicate pot fi mai mici, în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței piesei.
Technical Data
Tensiune: 24V CC.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 155°C (clasa de izolație F).
Durată de funcționare: 10 %.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 155°C (clasa de izolație F).
Durată de funcționare: 10 %.
Application
Electromagneții sunt utilizați pentru a susține, sprijini și fixa piese feromagnetice. În special, atunci când sunt necesare perioade lungi de menținere fără consum de energie.
On request
Tensiune 12V CC.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.