text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
ferită tare
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D=Diametrul exterior
40 ±0,20
H=înălțime
8
Forța adezivă N
125
Temperatură* max. °C
100
Tip montaj
fără
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din oțel.
Miez magnetic din ferită dură.
Version
Carcasă zincată.
Note
Graifăr plat fără bucșă filetată, sistem ecranat. Magneții de oprire plați sunt împinși sau lipiți în orificiile de prindere.

În cazul modelului D 80, nu se pot evita fisurile fine în suprafața aderentă a materialului magnetic încorporat în timpul producției. Acestea nu afectează în niciun fel funcționarea magneților de fixare.
Temperature range
max. 200 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem